Menü Suche

Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10274132

Hersteller-Artikelnummer:

493623

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 23 44,8852 €
24 + 21,754 €
Verpackungseinheit (VPE): 24

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

44,89 €

1 x 44,8852 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 30.0 mm
H 27.0 mm
H1 6.0 mm
Gauge 1.5 mm
Gewindegröße M12
Maximale statische Belastbarkeit 5500 N
Material PA
Einsatz-Material Edelstahl
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns