Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 1.5 mm Aluminium-Gusslegierung

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163962

Hersteller-Artikelnummer:

PZAS400-15M10

20 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 10,4377 €
200 + 7,0683 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

208,75 €

20 x 10,4377 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gauge 1.5 mm
Gewindegröße M10
Material Aluminium-Gusslegierung
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns