Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

Der Gewindestopfen für Vierkantrohre hat ein M10-Innengewinde zur Aufnahme von Nivellier- bzw. verstellbaren Füßen. Dadurch wird ein Bohren überflüssig, was Zeit und Mühe sparen kann. Als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten gedacht. Hergestellt aus grauem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10303764

Hersteller-Artikelnummer:

551718

2750 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,8124 €
250 + 0,3868 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

20,31 €

25 x 0,8124 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Material HDPE
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns