Schlauchschellen
(3 Produktsets)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Schlauchschellen sind so konstruiert, dass sie die Armaturen über den Schläuchen sichern und verhindern, dass Flüssigkeit an der Verbindung austritt. Diese Mehrzweckschellen werden in zahlreichen Industriezweigen wie der Automobilindustrie und der Landwirtschaft, um nur einige zu nennen, verwendet. Unser Sortiment umfasst Kunststoffschlauchschellen, die aus Nylon hergestellt und in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind. Darüber hinaus führen wir auch Schlauchschellen mit T-Bolzen zur Sicherung von Rohren bei hohen Drücken, und unsere Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind für zusätzliche Sicherheit ausgelegt, wenn Zuverlässigkeit erforderlich ist.
Produkte filtern
Gelenkbolzenschellen
Das Sortiment der der Gelenkbolzenschellen entspricht der Norm DIN 3017. Sie sind für die Sicherung von Rohren und Schläuchen bei hohem Druck konzipiert und verfügen über eine stabile Ausführung zur zuverlässigen Dichtung grober Schläuche. Die AISI-304/W4-Version hat ein Band mit aufgerollten Enden, um das Einschneiden des Schlauchs zu vermeiden. Die Brücke, stabile Ringe und drei Schweißpunkte gewährleisten gute Festigkeit und erhöhte Sicherheit und der erhöhte Schraubenkopf erleichtert das Anziehen. Der C7 Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Standardwerkzeugen für die Montage und Demontage
Schlauchklemmen aus Kunststoff
Das Sortiment der Schlauchklemmen aus Kunststoff bietet eine kosteneffizientere Methode zur Sicherung von Rohren und Schläuchen. Sie bestehen aus Nylon 6.6, sind in einer großen Auswahl an Größen und in drei verschiedenen Farben erhältlich: Grau, Weiß und Schwarz.
Schneckengewinde-Schlauchschellen
Das Sortiment der Schneckengewinde-Schlauchschellen besteht aus zwei Klemmenausführungen. Die Schelle mit 9 mm Bandbreite hat ein empfohlenes Anzugsdrehmoment von maximal 3,0 Nm, und die Schelle mit 12 mm Bandbreite hat ein empfohlenes Anzugsdrehmoment von maximal 5,0 Nm. Es handelt sich um stabile Bänder, die einen besseren Schlauchschutz als perforierte Alternativen bieten. Besteht aus einem punktgeschweißten Gehäuse und der C7-Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Standardwerkzeugen für die Montage und Demontage. Die AISI 304/W4-Ausführung hat anstatt eines perforierten Bandes mit aufgerollten Enden ein geprägtes Band, um beim Befestigen von flexiblen Gummischläuchen eine Deformation des Schlauchs zu vermeiden.