Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Artikelnr:

PZAS300-15M10

1124 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 10,2815 €
200 + 5,2321 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

205,63 €

20 x 10,2815 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Hauptmaterial Aluminium-Gusslegierung
Kopfform Viereckig
Metallstifte Ja
Kompatible Wandstärke 1.5 mm | 0.059 in
Kompatible Gewindegrößen (alle) M10
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns