Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4443 Kč - 19,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10152058 | 17,8674 Kč - 17,8674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10152119 | 50,73 Kč - 50,73 Kč | 1150 Skladem |
M32
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 29,089 Kč - 29,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG11
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 99,1367 Kč - 99,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG29
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,1966 Kč - 45,1966 Kč | 17 Skladem |
PG21
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10152225 | 50,0823 Kč - 50,0823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG21
|
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 18,2476 Kč - 18,2476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG11
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,0056 Kč - 26,0056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 213,184 Kč - 213,184 Kč | 23 Skladem |
M40
|
šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,8667 Kč - 19,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG13.5
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,7272 Kč - 15,7272 Kč | 10 Skladem |
PG9
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,4712 Kč - 23,4712 Kč | 95 Skladem |
PG9
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,4702 Kč - 7,5858 Kč | 9 Skladem |
PG 7
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,0001 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,8129 Kč - 10,1376 Kč | 50 Skladem |
PG 11
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5002 Kč - 12,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,4645 Kč - 15,4645 Kč | 30 Skladem |
PG 16
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,0899 Kč - 12,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,3728 Kč - 15,4645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
černá
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm