Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 2300 Skladem |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
12,0899 Kč - 12,0899 Kč | 4400 Skladem |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
19,2713 Kč - 22,2136 Kč | 37 Skladem |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
63,0711 Kč - 63,0711 Kč | 74 Skladem |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
14,5441 Kč - 16,1617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||||
19,2574 Kč - 21,3909 Kč | 298 Skladem |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
21,6977 Kč - 24,1101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG-11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
26,5694 Kč - 29,5216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
20,6797 Kč - 22,9806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
|||||||
19,4443 Kč - 19,4443 Kč | 174 Skladem |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
29,089 Kč - 29,089 Kč | 2 Skladem |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
10152225 | 50,0823 Kč - 50,0823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
234,7826 Kč - 234,7826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
15,7272 Kč - 15,7272 Kč | 10 Skladem |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
7,0001 Kč - 8,0739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
10,5002 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
22,2136 Kč - 22,2136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
55,0809 Kč - 63,0711 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
7,5858 Kč - 7,5858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
8,6596 Kč - 10,1376 Kč | 5955 Skladem |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku