Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
102,3522 Kč - 127,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
486,7304 Kč - 649,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
143,4913 Kč - 179,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
99,1304 Kč - 123,913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
69,887 Kč - 87,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
581,40 Kč - 775,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
295,1609 Kč - 393,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
103,5913 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
284,2565 Kč - 355,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
687,9652 Kč - 859,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
252,287 Kč - 336,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
361,0826 Kč - 481,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
451,2913 Kč - 564,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
161,3348 Kč - 215,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
177,9391 Kč - 237,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
172,2391 Kč - 215,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
229,9826 Kč - 287,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
510,5217 Kč - 638,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
635,6739 Kč - 794,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
106,5652 Kč - 133,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M6 60.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198121

Cenové rozmezí
127,8783 Kč - 102,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199548

Cenové rozmezí
649,0565 Kč - 486,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198213

Cenové rozmezí
179,4261 Kč - 143,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M5 40.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198084

Cenové rozmezí
123,913 Kč - 99,1304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M5 35.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198077

Cenové rozmezí
87,4826 Kč - 69,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M16 75.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199562

Cenové rozmezí
775,20 Kč - 581,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M8 75.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199494

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 295,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 103,5913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M16 120.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198312

Cenové rozmezí
355,3826 Kč - 284,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M24 120.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198381

Cenové rozmezí
859,9565 Kč - 687,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199487

Cenové rozmezí
336,30 Kč - 252,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199524

Cenové rozmezí
481,2783 Kč - 361,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
564,0522 Kč - 451,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 50.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198411

Cenové rozmezí
215,113 Kč - 161,3348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M5 75.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198428

Cenové rozmezí
237,1696 Kč - 177,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M12 80.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198251

Cenové rozmezí
215,3609 Kč - 172,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198282

Cenové rozmezí
287,4783 Kč - 229,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
638,1522 Kč - 510,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
794,5304 Kč - 635,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M8 80.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198176

Cenové rozmezí
133,3304 Kč - 106,5652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0