20199487
20199487
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 336,30 Kč |
| 5 - 9 | 302,5956 Kč |
| 10 - 19 | 285,7435 Kč |
| 20 + | 252,287 Kč |
| Tolerance | vysoké tolerance |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 8.0 |
| w1 | 9.0 |
| Hmotnost (g) | 26.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| standardní | DIN 444 |