20198176
20198176
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 133,3304 Kč |
| 10 - 14 | 119,9478 Kč |
| 15 - 24 | 113,2565 Kč |
| 25 + | 106,5652 Kč |
| Tolerance | standardní tolerance |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 80.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| w1 | 9.0 |
| Hmotnost (g) | 37.0 |
| Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
| standardní | DIN 444 |