20199562
20199562
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 798,456 Kč |
| 5 - 9 | 718,5593 Kč |
| 10 - 19 | 678,7387 Kč |
| 20 + | 598,842 Kč |
| Tolerance | vysoké tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 50.0 |
| d4 | 16.0 |
| w1 | 17.0 |
| Hmotnost (g) | 146.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| standardní | DIN 444 |