20198121
20198121
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 131,7146 Kč |
| 10 - 14 | 118,441 Kč |
| 15 - 24 | 112,0595 Kč |
| 25 + | 105,4228 Kč |
| Tolerance | standardní tolerance |
|---|---|
| d1 | M6 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 18.0 |
| w1 | 7.0 |
| Hmotnost (g) | 16.0 |
| Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
| standardní | DIN 444 |