20198251
20198251
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 215,3609 Kč |
| 10 - 14 | 193,80 Kč |
| 15 - 24 | 183,1435 Kč |
| 25 + | 172,2391 Kč |
| Tolerance | standardní tolerance |
|---|---|
| d1 | M12 |
| l1 | 80.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 30.0 |
| w1 | 14.0 |
| Hmotnost (g) | 85.0 |
| Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
| standardní | DIN 444 |