20198381
20198381
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 859,9565 Kč |
| 10 - 14 | 773,9609 Kč |
| 15 - 24 | 731,087 Kč |
| 25 + | 687,9652 Kč |
| Tolerance | standardní tolerance |
|---|---|
| d1 | M24 |
| l1 | 120.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | 45.0 |
| l2 | 54.0 |
| w1 | 25.0 |
| Hmotnost (g) | 512.0 |
| Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
| standardní | DIN 444 |