Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
2 241,7017 Kč - 2 802,0527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
ocel
15.608
1 467,9402 Kč - 1 834,9625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
ocel
23.058
24 339,8921 Kč - 28 635,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
ocel
64.425
19 875,5786 Kč - 23 382,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
ocel
86.250
7 168,1399 Kč - 8 433,2436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
ocel
45.468
13 168,076 Kč - 15 491,7622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
ocel
86.250
11 948,0568 Kč - 14 056,6082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
ocel
45.468
1 355,632 Kč - 1 694,4037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
ocel
12.164
1 252,249 Kč - 1 565,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
ocel
15.608
1 520,7474 Kč - 1 900,8227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
ocel
19.114
1 523,4745 Kč - 1 792,1961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
ocel
26.058
4 581,3322 Kč - 5 389,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
ocel
26.547
3 734,6819 Kč - 4 393,8171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1500.0
ocel
32.547
934,1663 Kč - 1 245,6419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
ocel
13.640
2 331,4491 Kč - 2 914,3857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
ocel
26.547
4 806,1965 Kč - 5 654,2847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.640
38 177,3548 Kč - 44 914,5988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
64.425
8 464,5188 Kč - 9 958,2924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
8 964,3275 Kč - 10 546,1875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.094
2 384,2563 Kč - 2 804,9038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
ocel
28.507
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR18 x 8 3000.0 ocel

20152277

Cenové rozmezí
2 802,0527 Kč - 2 241,7017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 1000.0 ocel

20152321

Cenové rozmezí
1 834,9625 Kč - 1 467,9402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 3000.0 ocel

20152451

Cenové rozmezí
28 635,2226 Kč - 24 339,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR95 x 16 1500.0 ocel

20152505

Cenové rozmezí
23 382,9277 Kč - 19 875,5786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR95 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 1500.0 ocel

20152215

Cenové rozmezí
8 433,2436 Kč - 7 168,1399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR95 x 16 1000.0 ocel

20151898

Cenové rozmezí
15 491,7622 Kč - 13 168,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR95 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 3000.0 ocel

20151744

Cenové rozmezí
14 056,6082 Kč - 11 948,0568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 3000.0 ocel

20152253

Cenové rozmezí
1 694,4037 Kč - 1 355,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 1500.0 ocel

20152024

Cenové rozmezí
1 565,2492 Kč - 1 252,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 1500.0 ocel

20152055

Cenové rozmezí
1 900,8227 Kč - 1 520,7474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR30 x 12 1000.0 ocel

20152369

Cenové rozmezí
1 792,1961 Kč - 1 523,4745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 12 3000.0 ocel

20152376

Cenové rozmezí
5 389,7034 Kč - 4 581,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 1500.0 ocel

20152161

Cenové rozmezí
4 393,8171 Kč - 3 734,6819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 1500.0 ocel

20151997

Cenové rozmezí
1 245,6419 Kč - 934,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1500.0 ocel

20152130

Cenové rozmezí
2 914,3857 Kč - 2 331,4491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152772

Cenové rozmezí
5 654,2847 Kč - 4 806,1965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152864

Cenové rozmezí
44 914,5988 Kč - 38 177,3548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152567

Cenové rozmezí
9 958,2924 Kč - 8 464,5188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152802

Cenové rozmezí
10 546,1875 Kč - 8 964,3275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 1000.0 ocel

20152383

Cenové rozmezí
2 804,9038 Kč - 2 384,2563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0