Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152451
20152451
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 28 635,2226 Kč |
| 10 - 19 | 25 771,6359 Kč |
| 20 + | 24 339,8921 Kč |
| Velikost závitu | TR70 x 10 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Stoupání závitu | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Hmotnost (kg) | 76.86 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |