20152161
20152161
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 393,8171 Kč |
| 10 - 19 | 3 954,34 Kč |
| 20 + | 3 734,6819 Kč |
| Velikost závitu | TR36 x 12 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Stoupání závitu | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 6°39‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Hmotnost (kg) | 9.81 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |