Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
2 392,6856 Kč - 2 814,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
ocel
32.507
2 883,8171 Kč - 3 392,7989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
ocel
35.977
1 279,7682 Kč - 1 599,7474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
ocel
17.640
30 230,9909 Kč - 35 565,9838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
26 684,7289 Kč - 29 649,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
ocel
111.25
1 463,4777 Kč - 1 829,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
ocel
26.547
1 106,7193 Kč - 1 383,3496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
ocel
13.640
2 269,4688 Kč - 2 836,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
ocel
23.094
2 994,1419 Kč - 3 742,6278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
ocel
26.547
4 041,8561 Kč - 4 755,0504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
15.640
8 798,2204 Kč - 10 350,9447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
3 182,8098 Kč - 3 744,3385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.191
29 295,585 Kč - 32 550,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
ocel
111.25
6 216,3712 Kč - 7 313,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
ocel
40.020
2 013,1185 Kč - 2 516,3734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
ocel
23.094
40 551,9421 Kč - 47 708,0839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
ocel
83.365
1 555,7043 Kč - 1 944,7295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
ocel
19.058
1 611,4865 Kč - 2 014,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
ocel
21.094
8 788,0557 Kč - 10 338,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
ocel
36.020
1 729,4969 Kč - 2 161,9827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
ocel
13.608
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR36 x 12 1000.0 ocel

20152406

Cenové rozmezí
2 814,8826 Kč - 2 392,6856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR40 x 14 1000.0 ocel

20152420

Cenové rozmezí
3 392,7989 Kč - 2 883,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 1500.0 ocel

20152031

Cenové rozmezí
1 599,7474 Kč - 1 279,7682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152963

Cenové rozmezí
35 565,9838 Kč - 30 230,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 2000.0 ocel

20153007

Cenové rozmezí
29 649,6695 Kč - 26 684,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1000.0 ocel

20152628

Cenové rozmezí
1 829,2603 Kč - 1 463,4777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 2000.0 ocel

20152710

Cenové rozmezí
1 383,3496 Kč - 1 106,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 2000.0 ocel

20152642

Cenové rozmezí
2 836,836 Kč - 2 269,4688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 2000.0 ocel

20152703

Cenové rozmezí
3 742,6278 Kč - 2 994,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152765

Cenové rozmezí
4 755,0504 Kč - 4 041,8561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152918

Cenové rozmezí
10 350,9447 Kč - 8 798,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152741

Cenové rozmezí
3 744,3385 Kč - 3 182,8098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 1500.0 ocel

20151942

Cenové rozmezí
32 550,5125 Kč - 29 295,585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR44 x 7 1500.0 ocel

20152208

Cenové rozmezí
7 313,3348 Kč - 6 216,3712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 1500.0 ocel

20152093

Cenové rozmezí
2 516,3734 Kč - 2 013,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR90 x 12 3000.0 ocel

20151881

Cenové rozmezí
47 708,0839 Kč - 40 551,9421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR90 x 12
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    12.0
Šroub kuličkový TR22 x 10 1500.0 ocel

20152048

Cenové rozmezí
1 944,7295 Kč - 1 555,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1500.0 ocel

20152079

Cenové rozmezí
2 014,2961 Kč - 1 611,4865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 3000.0 ocel

20151645

Cenové rozmezí
10 338,9131 Kč - 8 788,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR16 x 8 3000.0 ocel

20152260

Cenové rozmezí
2 161,9827 Kč - 1 729,4969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0