Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152567
20152567
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 9 958,2924 Kč |
| 10 - 19 | 8 962,3442 Kč |
| 20 + | 8 464,5188 Kč |
| Velikost závitu | TR32 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°48‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 7.54 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |