Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152055
20152055
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 900,8227 Kč |
| 10 - 19 | 1 710,6549 Kč |
| 20 - 49 | 1 615,7012 Kč |
| 50 + | 1 520,7474 Kč |
| Velikost závitu | TR22 x 5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 3.43 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |