Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
912,1014 Kč - 1 215,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
ocel
12.191
28 482,8999 Kč - 33 509,2205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
23 764,7154 Kč - 27 958,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.468
17 901,3837 Kč - 21 060,3145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.468
4 907,8441 Kč - 5 774,0305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
3 495,1903 Kč - 4 111,8442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
2 253,6019 Kč - 2 651,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
ocel
17.608
2 034,1918 Kč - 2 542,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel
21.094
5 923,0806 Kč - 6 968,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
ocel
36.020
12 673,9694 Kč - 14 082,0541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
ocel
111.25
34 882,4847 Kč - 41 038,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
ocel
74.425
2 179,7214 Kč - 2 724,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
2000.0
ocel
21.094
1 591,6528 Kč - 1 989,4916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel
17.640
3 569,0707 Kč - 4 198,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
ocel
25.094
4 840,1617 Kč - 5 694,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
ocel
40.020
837,4771 Kč - 1 116,7725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel
10.191
3 004,3067 Kč - 3 755,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
ocel
23.094
4 857,5162 Kč - 5 714,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
ocel
32.547
1 478,8488 Kč - 1 848,6477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel
17.640
39 057,2264 Kč - 45 949,6447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
64.425
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR14 x 3 2000.0 ocel

20153038

Cenové rozmezí
1 215,9905 Kč - 912,1014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152857

Cenové rozmezí
33 509,2205 Kč - 28 482,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152840

Cenové rozmezí
27 958,3593 Kč - 23 764,7154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152598

Cenové rozmezí
21 060,3145 Kč - 17 901,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152543

Cenové rozmezí
5 774,0305 Kč - 4 907,8441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152871

Cenové rozmezí
4 111,8442 Kč - 3 495,1903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR20 x 8 2000.0 ocel

20153090

Cenové rozmezí
2 651,23 Kč - 2 253,6019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel

20153366

Cenové rozmezí
2 542,8885 Kč - 2 034,1918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 2000.0 ocel

20153410

Cenové rozmezí
6 968,3527 Kč - 5 923,0806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 1000.0 ocel

20153502

Cenové rozmezí
14 082,0541 Kč - 12 673,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR80 x 10 3000.0 ocel

20152482

Cenové rozmezí
41 038,0837 Kč - 34 882,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR24 x 10 2000.0 ocel

20153137

Cenové rozmezí
2 724,503 Kč - 2 179,7214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel

20153342

Cenové rozmezí
1 989,4916 Kč - 1 591,6528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 2000.0 ocel

20153168

Cenové rozmezí
4 198,8025 Kč - 3 569,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR44 x 7 2000.0 ocel

20153212

Cenové rozmezí
5 694,1999 Kč - 4 840,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel

20153304

Cenové rozmezí
1 116,7725 Kč - 837,4771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 2000.0 ocel

20153144

Cenové rozmezí
3 755,4577 Kč - 3 004,3067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 2000.0 ocel

20153199

Cenové rozmezí
5 714,7278 Kč - 4 857,5162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel

20153083

Cenové rozmezí
1 848,6477 Kč - 1 478,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152970

Cenové rozmezí
45 949,6447 Kč - 39 057,2264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0