Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152130
20152130
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 914,3857 Kč |
| 10 - 19 | 2 623,0042 Kč |
| 20 - 49 | 2 477,2266 Kč |
| 50 + | 2 331,4491 Kč |
| Velikost závitu | TR30 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 6.52 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |