Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 485,8516 Kč - 1 980,9624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
2000.0
|
ocel
|
|
||
| 1 981,222 Kč - 2 641,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
3000.0
|
ocel
|
|
||
| 980,3556 Kč - 1 306,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 4 254,0064 Kč - 5 672,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 6 214,4582 Kč - 8 286,0308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 440,9359 Kč - 1 921,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 730,6809 Kč - 2 307,5745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 5 774,3886 Kč - 7 699,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 8 414,5467 Kč - 11 219,3091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 280,4011 Kč - 4 373,695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 5 371,7053 Kč - 7 162,3603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 10 928,2659 Kč - 14 570,8482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 16 144,9733 Kč - 21 526,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 153,7025 Kč - 4 204,9367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 657,1214 Kč - 4 876,0753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 7 096,1552 Kč - 9 461,6268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 794,6369 Kč - 3 726,1825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 4 671,4884 Kč - 6 228,4781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 603,2909 Kč - 3 470,9681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 209,3477 Kč - 1 612,5501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304