Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754440
20754440
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 641,4563 Kč |
| 10 - 19 | 2 377,4145 Kč |
| 20 - 39 | 2 245,2638 Kč |
| 40 + | 1 981,222 Kč |
| Velikost závitu | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.933 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |