Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754976
20754976
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 612,5501 Kč |
| 10 - 19 | 1 451,3211 Kč |
| 20 - 39 | 1 370,5767 Kč |
| 40 + | 1 209,3477 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Hmotnost (kg) | 0.650 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |