Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755034
20755034
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 373,695 Kč |
| 10 - 19 | 3 936,2216 Kč |
| 20 - 39 | 3 717,6147 Kč |
| 40 + | 3 280,4011 Kč |
| Velikost závitu | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Hmotnost (kg) | 2.340 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |