Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755102
20755102
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 672,0951 Kč |
| 10 - 19 | 5 104,8077 Kč |
| 20 - 39 | 4 821,2938 Kč |
| 40 + | 4 254,0064 Kč |
| Velikost závitu | TR24 x 5.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Hmotnost (kg) | 4.170 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |