Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
5 334,3189 Kč - 7 112,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
942,7097 Kč - 1 256,8597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 070,7937 Kč - 2 760,8852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 657,8128 Kč - 3 543,6639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
1 981,222 Kč - 2 641,4563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
ocel
980,3556 Kč - 1 306,9678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
1 440,9359 Kč - 1 921,248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
476,9368 Kč - 635,8292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
ocel
1 472,0913 Kč - 1 962,7884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 850,4569 Kč - 3 800,4361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
3 280,4011 Kč - 4 373,695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
4 254,0064 Kč - 5 672,0951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
6 214,4582 Kč - 8 286,0308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
17 644,5853 Kč - 23 525,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
8 388,5839 Kč - 11 184,7785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
8 868,8959 Kč - 11 825,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
3 646,4767 Kč - 4 862,0555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
5 222,6789 Kč - 6 963,4853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
5 774,3886 Kč - 7 699,0117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
8 414,5467 Kč - 11 219,3091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754754

Cenové rozmezí
7 112,2522 Kč - 5 334,3189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754570

Cenové rozmezí
1 256,8597 Kč - 942,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754594

Cenové rozmezí
2 760,8852 Kč - 2 070,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR18 x 4.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754662

Cenové rozmezí
3 543,6639 Kč - 2 657,8128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Šroub kuličkový TR8 x 1.5 3000.0 ocel

20754440

Cenové rozmezí
2 641,4563 Kč - 1 981,222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754532

Cenové rozmezí
1 306,9678 Kč - 980,3556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754617

Cenové rozmezí
1 921,248 Kč - 1 440,9359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR8 x 1.5 1000.0 ocel

20754419

Cenové rozmezí
635,8292 Kč - 476,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754501

Cenové rozmezí
1 962,7884 Kč - 1 472,0913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754525

Cenové rozmezí
3 800,4361 Kč - 2 850,4569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755034

Cenové rozmezí
4 373,695 Kč - 3 280,4011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755102

Cenové rozmezí
5 672,0951 Kč - 4 254,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755140

Cenové rozmezí
8 286,0308 Kč - 6 214,4582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755201

Cenové rozmezí
23 525,9406 Kč - 17 644,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755157

Cenové rozmezí
11 184,7785 Kč - 8 388,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755188

Cenové rozmezí
11 825,2811 Kč - 8 868,8959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR18 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754679

Cenové rozmezí
4 862,0555 Kč - 3 646,4767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Šroub kuličkový TR18 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754686

Cenové rozmezí
6 963,4853 Kč - 5 222,6789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755119

Cenové rozmezí
7 699,0117 Kč - 5 774,3886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755126

Cenové rozmezí
11 219,3091 Kč - 8 414,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394