Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754532
20754532
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 306,9678 Kč |
| 10 - 19 | 1 176,3749 Kč |
| 20 - 39 | 1 110,9486 Kč |
| 40 + | 980,3556 Kč |
| Velikost závitu | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.48 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |