20754990
20754990
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 470,9681 Kč |
| 10 - 19 | 3 123,8453 Kč |
| 20 - 39 | 2 950,4137 Kč |
| 40 + | 2 603,2909 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Hmotnost (kg) | 1.300 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |