Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR18 x 4.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nové objednací číslo:

20754662

Staré objednací číslo:

20754662

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 543,6639 Kč
10 - 19 3 189,2716 Kč
20 - 39 3 012,2052 Kč
40 + 2 657,8128 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 543,66 Kč

1 x 3 543,6639 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR18 x 4.0
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1500.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 2.28
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7221001000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás