Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 705,8467 Kč - 7 607,6225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 11 317,9677 Kč - 15 090,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 623,7141 Kč - 2 165,0387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 267,8514 Kč - 3 023,6289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 18 860,6833 Kč - 25 147,5777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 9 477,2045 Kč - 12 636,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 223,1955 Kč - 2 964,174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 923,4998 Kč - 5 231,2466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 6 277,2882 Kč - 8 369,6311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 4 352,4055 Kč - 5 803,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 455,1308 Kč - 4 606,841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 875,2938 Kč - 2 500,2186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 185,2897 Kč - 2 913,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 153,7025 Kč - 4 204,9367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 657,1214 Kč - 4 876,0753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 2 603,2909 Kč - 3 470,9681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 209,3477 Kč - 1 612,5501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 041,1087 Kč - 1 387,9718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 1 730,6809 Kč - 2 307,5745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 3 092,6899 Kč - 4 123,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304