Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9793 Kč - 35,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 27,7245 Kč - 30,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 26,719 Kč - 33,5247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 35,9595 Kč - 39,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 87,5655 Kč - 97,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 32,6655 Kč - 36,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 24,705 Kč - 27,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 36,8772 Kč - 40,9748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 110,0745 Kč - 122,305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
||
| 37,2286 Kč - 41,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
| 36,8016 Kč - 46,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,5991 Kč - 53,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 57,471 Kč - 71,8388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
35.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0