20833886
20833886
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 33,5247 Kč |
| 100 + | 26,719 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 8.0 |
| l2 | 1.4 |
| h1 | 2.3 |
| A/F | 2.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Materiál | PEEK |
| Rozměr drážky | 2.5 |