20833954
20833954
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 46,1281 Kč |
| 100 + | 36,8016 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 16.0 |
| d2 | 10.0 |
| l2 | 1.6 |
| h1 | 2.8 |
| A/F | 3.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Materiál | PEEK |
| Rozměr drážky | 3.0 |