Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK béžová

Šroub se zapuštěnou hlavou vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Zápustné provedení umožňuje, aby šroub seděl zároveň s povrchem nebo pod povrchem, což vytváří čistý design. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20819798

Staré objednací číslo:

20819798

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 40,9748 Kč
100 + 36,8772 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

819,50 Kč

20 x 40,9748 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Rozměr Torx TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Typ hlavy Torx Head
Materiál PEEK
Rozměr drážky TX-10

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás