20834043
20834043
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 71,8388 Kč |
100 + | 57,471 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 35.0 |
d2 | 12.0 |
l2 | 2.0 |
h1 | 3.3 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Materiál | PEEK |
Rozměr drážky | 4.0 |