Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 25.0 12.0 PEEK béžová

Šroub se zapuštěnou s vnitřním šestihranem je navržen tak, aby byl v jedné rovině s povrchem a poskytoval nízkoprofilový povrch pro přesnou montáž. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z PEEK.
Nové objednací číslo:

20834036

Staré objednací číslo:

20834036

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 58,9834 Kč
100 + 47,1363 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 179,67 Kč

20 x 58,9834 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Materiál PEEK
Rozměr drážky 4.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás