Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
25,5285 Kč - 28,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
35,9595 Kč - 39,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
27,9793 Kč - 35,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
1.7
1.0
2.0
16.0
26,719 Kč - 33,5247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
12.0
110,0745 Kč - 122,305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
42,5991 Kč - 53,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
20.0
87,5655 Kč - 97,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
30,752 Kč - 38,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
1.7
1.0
2.0
20.0
32,7686 Kč - 41,0867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
8.0
41,3388 Kč - 51,6735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
20.0
28,4834 Kč - 35,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
16.0
36,8016 Kč - 46,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
16.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
1.7
1.0
2.0
10.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
8.0
25,4586 Kč - 31,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
10.0
25,9628 Kč - 32,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
1.7
1.0
2.0
12.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
36,783 Kč - 40,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
  • z/ze 4
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20819774

Cenové rozmezí
28,365 Kč - 25,5285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20820008

Cenové rozmezí
39,955 Kč - 35,9595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M3 16.0 6.0 PEEK béžová

20833848

Cenové rozmezí
35,0371 Kč - 27,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20833886

Cenové rozmezí
33,5247 Kč - 26,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK béžová

20820107

Cenové rozmezí
122,305 Kč - 110,0745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20834029

Cenové rozmezí
53,1859 Kč - 42,5991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK béžová

20820084

Cenové rozmezí
97,295 Kč - 87,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20833855

Cenové rozmezí
38,5661 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20833992

Cenové rozmezí
41,0867 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20833961

Cenové rozmezí
51,6735 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M4 16.0 8.0 PEEK béžová

20833893

Cenové rozmezí
35,5413 Kč - 28,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M5 16.0 10.0 PEEK béžová

20833954

Cenové rozmezí
46,1281 Kč - 36,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833824

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833862

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20833879

Cenové rozmezí
31,7603 Kč - 25,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20833831

Cenové rozmezí
32,5165 Kč - 25,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20819866

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20819927

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK béžová

20819941

Cenové rozmezí
40,87 Kč - 36,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK béžová

20820015

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00