20819866
20819866
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 30,805 Kč |
| 100 + | 27,7245 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 8.0 |
| l2 | 1.4 |
| h1 | 2.20 |
| Rozměr Torx | TX-20 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Typ hlavy | Torx Head |
| Materiál | PEEK |
| Rozměr drážky | TX-20 |