Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
 Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,343 Kč - 190,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
5.60
 
 | 
||
| 151,9959 Kč - 217,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
6.80
 
 | 
||
| 146,1984 Kč - 208,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 124,5207 Kč - 177,9587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 125,2769 Kč - 178,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 153,5083 Kč - 219,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.80
 
 | 
||
| 114,9422 Kč - 164,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 122,5041 Kč - 174,9339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 137,376 Kč - 196,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
5.60
 
 | 
||
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
10.60
 
 | 
||
| 223,3306 Kč - 318,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
10.60
 
 | 
||
| 158,5496 Kč - 226,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 119,4793 Kč - 170,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 123,0083 Kč - 175,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 116,4546 Kč - 166,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 114,186 Kč - 163,0868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 115,6984 Kč - 165,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 121,4959 Kč - 173,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 123,0083 Kč - 175,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
4.50