20759674
20759674
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 314,5785 Kč |
| 50 - 99 | 251,562 Kč |
| 100 - 199 | 235,9339 Kč |
| 200 + | 220,3058 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| h1 max | 10.0 |
| d2 max | 16.0 |
| A/F | 8.0 |
| d3 ±0.05 | 10.60 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |