20759599
20759599
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 208,7107 Kč |
| 50 - 99 | 166,8678 Kč |
| 100 - 199 | 156,5331 Kč |
| 200 + | 146,1984 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 8.0 |
| d2 max | 13.0 |
| A/F | 6.0 |
| d3 ±0.05 | 8.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |