20759407
20759407
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 165,1033 Kč |
| 50 - 99 | 132,0826 Kč |
| 100 - 199 | 123,7645 Kč |
| 200 + | 115,6984 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 | 10.0 |
| h1 max | 3.0 |
| d2 max | 5.5 |
| A/F | 2.5 |
| d3 ±0.05 | 3.60 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |