20759438
20759438
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 173,6736 Kč |
| 50 - 99 | 138,8884 Kč |
| 100 - 199 | 130,3182 Kč |
| 200 + | 121,4959 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 6.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| A/F | 3.0 |
| d3 ±0.05 | 4.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |