20759568
20759568
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 217,281 Kč |
| 50 - 99 | 173,9256 Kč |
| 100 - 199 | 163,0868 Kč |
| 200 + | 151,9959 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 6.0 |
| d2 max | 10.0 |
| A/F | 5.0 |
| d3 ±0.05 | 6.80 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |