20759445
20759445
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 174,9339 Kč |
| 50 - 99 | 139,8967 Kč |
| 100 - 199 | 131,3264 Kč |
| 200 + | 122,5041 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| A/F | 3.0 |
| d3 ±0.05 | 4.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |