20759476
20759476
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 177,9587 Kč |
| 50 - 99 | 142,4174 Kč |
| 100 - 199 | 133,595 Kč |
| 200 + | 124,5207 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| A/F | 3.0 |
| d3 ±0.05 | 4.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |