Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max drážka Torx Drážka d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
6.0
4.5
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
8.0
2.75
41,7226 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
10.0
4.5
39,1149 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
8.0
3.6
27,6411 Kč - 42,525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
10.0
2.35
30,2491 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
12.0
2.35
28,6845 Kč - 44,1298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
6.0
2.75
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
30.0
8.5
63,627 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
25.0
6.8
92,833 Kč - 142,8198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
16.0
10.6
44,3305 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
16.0
4.5
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
16.0
5.6
65,7133 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
30.0
6.8
58,9331 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
12.0
6.8
49,0241 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
10.0
5.6
44,3305 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
20.0
6.8
27,1197 Kč - 41,7226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
8.0
2.35
105,3499 Kč - 162,0766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
30.0
10.6
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
20.0
5.6
43,2871 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
12.0
4.5
  • z/ze 3
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227876

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227807

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227890

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 41,7226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227838

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 39,1149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227777

Cenové rozmezí
42,525 Kč - 27,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227784

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 30,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227791

Cenové rozmezí
44,1298 Kč - 28,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228071

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228019

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 63,627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228088

Cenové rozmezí
142,8198 Kč - 92,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227913

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 44,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227968

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228026

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227982

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 58,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227944

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 49,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228002

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 44,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227760

Cenové rozmezí
41,7226 Kč - 27,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228118

Cenové rozmezí
162,0766 Kč - 105,3499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227975

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227906

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 43,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5