20228088
20228088
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 49 | 142,8198 Kč | 
| 50 - 99 | 114,256 Kč | 
| 100 - 199 | 107,1149 Kč | 
| 200 - 499 | 99,9738 Kč | 
| 500 + | 92,833 Kč | 
| d1 | M10 | 
|---|---|
| l1 | 16.0 | 
| h1 max | 10.0 | 
| d2 max | 16.0 | 
| d3 ±0.05 | 10.6 | 
| drážka Torx | TX 50 | 
| Drážka | Drážka Torx | 
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 | 
| Celní nomenklatura | 7318156290 |